Tules voor Membraandoorvoer - Randbevestiging

Tules voor membraandoorvoer met randbevestiging, worden vastgemaakt aan de rand van een paneel voor eenvoudige toegang. Deze doorvoertules beschermen verschillende vormen draad, kabels en slangen door het bedekken van ruwe randen en het creëren van een soepele doorgang.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Kleur

Maximale compatibele kabeldiameter


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bereik bedrijfstemperatuur
:
150 °C
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
23,0 - 28,0 mm
Gatdiameter
:
28,0 mm
Totale diameter
:
34,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,69 500 : € 0,803 1000 : € 0,506 5000 : € 0,405 10000 : € 0,329 25000 : € 0,278 50000 : € 0,228 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Silicone Rubber 65
Bereik bedrijfstemperatuur
:
180 °C
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
12,5 - 18,8 mm
Gatdiameter
:
10,0 mm
Materiaal
:
Rubber
Totale diameter
:
22,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,25 500 : € 0,595 1000 : € 0,374 5000 : € 0,293 10000 : € 0,258 25000 : € 0,227 50000 : € 0,209 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
80 °C
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
20,0 - 21,4 mm
Gatdiameter
:
20,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale diameter
:
29,0 mm
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,149 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered