PRODUCENT VERVALLEN Tules voor Membraandoorvoer - Gatbevestiging: , 7,0 mm-13,0 mm Kabeldiameter, Draden

Artikelcode: 494641

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

Nylon / Thermoplastisch Elastomeer Tules voor Membraandoorvoer met Gatbevestiging zijn ideaal wanneer flexibiliteit en uiterlijk belangrijk zijn. Deze Tule heeft een binnendiameter van en is geschikt voor panelen met een dikte van -.

Replacement Item: 284250116445

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale diameter
:
34,7 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-20 to 125 °C
Compatibele kabeldiameters
:
7,0 - 13,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
25,5 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,09 50 : € 1,26 500 : € 1,20 1000 : € 1,13
essential solutions
delivered