Tules voor Membraandoorvoer - Gatbevestiging: Grijs, 1,0 mm-25,0 mm Kabeldiameter, Draden

Artikelcode: 494635
GrijsGrijze polypropyleen / thermoplastische Elastomere Tules voor Membraandoorvoer met Gatbevestiging zijn ideaal wanneer flexibiliteit en uiterlijk belangrijk zijn. Deze Tule heeft een binnendiameter van en is geschikt voor panelen met een dikte van -.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Grijs
Totale diameter
:
37,2 mm
Massief materiaal
:
Grijze polypropyleen / thermoplastische Elastomere
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 80 °C
Materiaal
:
TPE
Compatibele kabeldiameters
:
1,0 - 25,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
32,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,01 1500 : € 0,864
essential solutions
delivered