Tules voor Membraandoorvoer - Gatbevestiging: Grijs, 1,0 mm-13,0 mm Kabeldiameter, Draden

Artikelcode: 494629
GrijsGrijze polypropyleen / thermoplastische Elastomere Tules voor Membraandoorvoer met Gatbevestiging zijn ideaal wanneer flexibiliteit en uiterlijk belangrijk zijn. Deze Tule heeft een binnendiameter van en is geschikt voor panelen met een dikte van -.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Grijs
Totale diameter
:
24,0 mm
Massief materiaal
:
Grijze polypropyleen / thermoplastische Elastomere
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-30 to 80 °C
Materiaal
:
TPE
Compatibele kabeldiameters
:
1,0 - 13,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,57 3000 : € 0,488
essential solutions
delivered