Tules voor Membraandoorvoer - Gatbevestiging: Zwart, 8,0 mm-17,0 mm Kabeldiameter, M25 Draden

Artikelcode: 285325059945
ZwartThermoplastisch elastomeer - halogeenvrij Tules voor Membraandoorvoer met Gatbevestiging zijn ideaal wanneer flexibiliteit en uiterlijk belangrijk zijn. Deze Tule heeft een binnendiameter van en is geschikt voor panelen met een dikte van 5,0 mm-.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M25
Totale diameter
:
32,5 mm
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer - halogeenvrij
Materiaal
:
TPE
Compatibele kabeldiameters
:
8,0 - 17,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
32,5 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,584 250 : € 0,507 1000 : € 0,429
essential solutions
delivered