Tules voor Membraandoorvoer - Gatbevestiging: Wit, 5,0 mm-10,0 mm Kabeldiameter, M16 Draden

Artikelcode: 285316016445
WitThermoplastisch elastomeer - halogeenvrij Tules voor Membraandoorvoer met Gatbevestiging zijn ideaal wanneer flexibiliteit en uiterlijk belangrijk zijn. Deze Tule heeft een binnendiameter van en is geschikt voor panelen met een dikte van 5,0 mm-.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Wit
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M16
Totale diameter
:
23,5 mm
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer - halogeenvrij
Materiaal
:
TPE
Compatibele kabeldiameters
:
5,0 - 10,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
23,5 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,302 250 : € 0,262 1000 : € 0,222
essential solutions
delivered