Membrane Entry Grommet - Plate Mounted

Plate Mounted Membrane Entry Grommets are suitable for use with our range or Modular Cable Entry Plates, which can be found for sale in our Cable Entry System range. Together they provide a tool-free, adaptable and time saving solution for installing cables into a housing wall. The modular structure of the plates provides a completely flexible solution allowing users to add and/or remove split Plate Mounted Membrane Entry Grommets (up to 25) that come in a range of 8 different cable diameter sizes.


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen

Length


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Voor gebruik met
:
1334527; 1334528; 1334529; 1334530; 1334531
Compatible Cable Diameter Range
:
3 - 5 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,3 mm
Height
:
33,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
F311-9001-01
Length
:
20,0 mm
Outside Diameter
:
22,2 mm
Temperature Range
:
-30c - 100c
Standaard Verpakking: 5

Kopen in veelvouden van: 5

5 : € 3,54 10 : € 1,77 20 : € 1,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Voor gebruik met
:
1334527; 1334528; 1334529; 1334530; 1334531
Compatible Cable Diameter Range
:
5 - 7 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,3 mm
Height
:
33,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
F311-9001-02
Length
:
20 mm
Outside Diameter
:
22,2 mm
Temperature Range
:
-30c - 100c
Standaard Verpakking: 5

Kopen in veelvouden van: 5

5 : € 3,54 10 : € 1,77 20 : € 1,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Voor gebruik met
:
1334527; 1334528; 1334529; 1334530; 1334531
Compatible Cable Diameter Range
:
7 - 9 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,3 mm
Height
:
33,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
F311-9001-03
Length
:
20,0 mm
Outside Diameter
:
22,2 mm
Temperature Range
:
-30c - 100c
Standaard Verpakking: 5

Kopen in veelvouden van: 5

5 : € 3,54 10 : € 1,77 20 : € 1,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Voor gebruik met
:
1334527; 1334528; 1334529; 1334530; 1334531
Compatible Cable Diameter Range
:
9 - 11 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,3 mm
Height
:
33,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
F311-9001-04
Length
:
20,0 mm
Outside Diameter
:
22,2 mm
Temperature Range
:
-30c - 100c
Standaard Verpakking: 5

Kopen in veelvouden van: 5

5 : € 3,54 10 : € 1,77 20 : € 1,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Voor gebruik met
:
1334527; 1334528; 1334529; 1334530; 1334531
Compatible Cable Diameter Range
:
11 - 13 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,3 mm
Height
:
33,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
F311-9001-05
Length
:
20,0 mm
Outside Diameter
:
22,2 mm
Temperature Range
:
-30c - 100c
Standaard Verpakking: 5

Kopen in veelvouden van: 5

5 : € 3,54 10 : € 1,77 20 : € 1,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Voor gebruik met
:
1334527; 1334528; 1334529; 1334530; 1334531
Compatible Cable Diameter Range
:
13 - 15 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,3 mm
Height
:
33,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
F311-9001-06
Length
:
20,0 mm
Outside Diameter
:
22,2 mm
Temperature Range
:
-30c - 100c
Standaard Verpakking: 5

Kopen in veelvouden van: 5

5 : € 3,54 10 : € 1,77 20 : € 1,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Voor gebruik met
:
1334527; 1334528; 1334529; 1334530; 1334531
Compatible Cable Diameter Range
:
15 - 16 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,3 mm
Height
:
33,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
F311-9001-07
Length
:
20,0 mm
Outside Diameter
:
22,2 mm
Temperature Range
:
-30c - 100c
Standaard Verpakking: 5

Kopen in veelvouden van: 5

5 : € 3,54 10 : € 1,77 20 : € 1,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Voor gebruik met
:
1334527; 1334528; 1334529; 1334530; 1334531
Compatible Cable Diameter Range
:
Closed
Compatible Hole Diameter
:
22,3 mm
Height
:
33,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
F311-9001-99
Length
:
20,0 mm
Outside Diameter
:
22,2 mm
Temperature Range
:
-30c - 100c
Standaard Verpakking: 5

Kopen in veelvouden van: 5

5 : € 3,54 10 : € 1,77 20 : € 1,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered