Tules voor bureaubladen - Rechthoekig

Rechthoekige doorvoeren voor bureaubladen worden veel gebruikt bij kantoormeubilair en bureaus voor het opbergen van de wirwar van lelijke draden en kabels. Deze tules zijn verkrijgbaar in een gepolijste of matte afwerking die het beste bij uw toepassing past.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Kleur

Doorvoervorm

Type


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Doorvoervorm
:
Rechthoekig
Type
:
Rechthoekig
Massief materiaal
:
ABS
Oppervlakte-afwerking
:
Met Structuur
Compatibele gatafmetingen
:
100 0 x 50 0 mm
Totale hoogte
:
20,0 mm
Totale Lengte
:
110,0 mm
Totale schachthoogte
:
20,0 mm
Totale breedte
:
59,9 mm
Compatibele gatlengte
:
100,0 mm
Compatibele gatbreedte
:
50,0 mm
Materiaal
:
ABS
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,39 10 : € 2,19 50 : € 1,05 100 : € 0,66 1000 : € 0,629 2000 : € 0,595 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zilver
Doorvoervorm
:
Rechthoekig
Type
:
Rechthoekig
Massief materiaal
:
ABS
Oppervlakte-afwerking
:
Met Structuur
Compatibele gatafmetingen
:
100 0 x 50 0 mm
Totale hoogte
:
20,0 mm
Totale Lengte
:
110,0 mm
Totale schachthoogte
:
20,0 mm
Totale breedte
:
59,9 mm
Compatibele gatlengte
:
100,0 mm
Compatibele gatbreedte
:
50,0 mm
Materiaal
:
ABS
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,39 10 : € 2,19 50 : € 1,05 100 : € 0,66 1000 : € 0,629 2000 : € 0,595 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zilver; Zwart
Doorvoervorm
:
Rechthoekig
Type
:
Rechthoekig
Massief materiaal
:
ABS
Oppervlakte-afwerking
:
Met Structuur
Compatibele gatafmetingen
:
100 0 x 50 0 mm
Totale hoogte
:
20,0 mm
Totale Lengte
:
110,0 mm
Totale schachthoogte
:
20,0 mm
Totale breedte
:
59,9 mm
Compatibele gatlengte
:
100,0 mm
Compatibele gatbreedte
:
50,0 mm
Materiaal
:
ABS
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,39 10 : € 2,19 50 : € 1,05 100 : € 0,66 1000 : € 0,629 2000 : € 0,595 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zilver; Zwart
Doorvoervorm
:
Druppelvorm
Type
:
Druppelvorm
Massief materiaal
:
ABS
Oppervlakte-afwerking
:
Met Structuur
Compatibele gatdiameter
:
80,0 mm
Totale hoogte
:
22,0 mm
Totale Lengte
:
108,0 mm
Totale schachthoogte
:
22,0 mm
Totale breedte
:
78 mm
Materiaal
:
ABS
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,02 10 : € 5,51 50 : € 2,63 100 : € 1,66 1000 : € 1,57 2000 : € 1,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered