Open Doorvoer - Quick Fit-doorvoer, Zwart, 12.0 mm Gatdiameter, 1.5 mm Paneeldikte, 8.0 mm Binnendiameter

Artikelcode: 16202
PVCQuick Fit-doorvoer veranderen ruwe gaten met een diameter van 8,0 mm in panelen en behuizingen in gladde openingen om kabels tot N/A te beschermen. Het tule-eind is taps voor snelle installatie.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Quick Fit-doorvoer
Compatibele gatdiameter
:
12,0 mm
Binnendiameter
:
8,0 mm
Plaatdikte
:
1,5 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Gatdiameter
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,476 1000 : € 0,239 5000 : € 0,113 10000 : € 0,0715 100000 : € 0,0679 200000 : € 0,0643
essential solutions
delivered