Open Tules - NAS1368 Flip Tules

Open draaitules worden samengedrukt met vormmallen totdat ze zelf opendraaien om een flens te creëren aan beide zijden van het gat. Deze doorvoertules voldoen aan NAS 1368-normen ter bescherming van draden, kabels en slangen die door de gaten gaan. De vormmallen zijn niet meegeleverd.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Compatible Hole Diameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Inside Diameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Panel Thickness

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(4)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Omdraaidoorvoer
Compatible Hole Diameter
:
19,8 mm
Inside Diameter
:
15,4 mm
Panel Thickness
:
0,8 mm
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,7 mm
Totale hoogte
:
9,2 mm
Military Specification
:
NAS1368-N10A
Height Under Lip
:
6,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
De Minimale en Maximale Paneeldiktes volgen de NAS-norm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751801844
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,951 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Omdraaidoorvoer
Compatible Hole Diameter
:
19,8 mm
Inside Diameter
:
15,4 mm
Panel Thickness
:
2,0 mm
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,7 mm
Totale hoogte
:
10,7 mm
Military Specification
:
NAS1368-N10B
Height Under Lip
:
7,5 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
De Minimale en Maximale Paneeldiktes volgen de NAS-norm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751801851
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,949 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Omdraaidoorvoer
Compatible Hole Diameter
:
19,8 mm
Inside Diameter
:
15,4 mm
Panel Thickness
:
5,3 mm
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,7 mm
Totale hoogte
:
13,9 mm
Military Specification
:
NAS1368-N10D
Height Under Lip
:
10,7 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
De Minimale en Maximale Paneeldiktes volgen de NAS-norm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751801868
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,961 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Omdraaidoorvoer
Compatible Hole Diameter
:
23,0 mm
Inside Diameter
:
18,5 mm
Panel Thickness
:
0,5 mm
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
27,8 mm
Totale hoogte
:
9,2 mm
Military Specification
:
NAS1368-N12A
Height Under Lip
:
6,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
De Minimale en Maximale Paneeldiktes volgen de NAS-norm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,825 1000 : € 0,676 5000 : € 0,542 10000 : € 0,44 25000 : € 0,372 50000 : € 0,304 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Omdraaidoorvoer
Compatible Hole Diameter
:
23,0 mm
Inside Diameter
:
18,5 mm
Panel Thickness
:
1,8 mm
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
27,8 mm
Totale hoogte
:
10,7 mm
Military Specification
:
NAS1368-N12B
Height Under Lip
:
7,5 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
De Minimale en Maximale Paneeldiktes volgen de NAS-norm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,831 1000 : € 0,683 5000 : € 0,546 10000 : € 0,443 25000 : € 0,375 50000 : € 0,307 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Omdraaidoorvoer
Compatible Hole Diameter
:
26,2 mm
Inside Diameter
:
21,7 mm
Panel Thickness
:
0,5 mm
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
31,0 mm
Totale hoogte
:
9,2 mm
Military Specification
:
NAS1368-N14A
Height Under Lip
:
6,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
De Minimale en Maximale Paneeldiktes volgen de NAS-norm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751801899
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,56 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Omdraaidoorvoer
Compatible Hole Diameter
:
26,2 mm
Inside Diameter
:
21,7 mm
Panel Thickness
:
1,8 mm
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
31,0 mm
Totale hoogte
:
10,7 mm
Military Specification
:
NAS1368-N14B
Height Under Lip
:
7,5 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
De Minimale en Maximale Paneeldiktes volgen de NAS-norm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751801905
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,566 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Omdraaidoorvoer
Compatible Hole Diameter
:
9,5 mm
Inside Diameter
:
6,4 mm
Panel Thickness
:
0,8 mm
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
14,4 mm
Totale hoogte
:
9,2 mm
Military Specification
:
NAS1368-N4A
Height Under Lip
:
6,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
De Minimale en Maximale Paneeldiktes volgen de NAS-norm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751801912
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,818 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Omdraaidoorvoer
Compatible Hole Diameter
:
9,5 mm
Inside Diameter
:
6,4 mm
Panel Thickness
:
2,5 mm
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
14,4 mm
Totale hoogte
:
10,7 mm
Military Specification
:
NAS1368-N4B
Height Under Lip
:
7,5 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
De Minimale en Maximale Paneeldiktes volgen de NAS-norm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751801929
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,847 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Omdraaidoorvoer
Compatible Hole Diameter
:
12,7 mm
Inside Diameter
:
9,6 mm
Panel Thickness
:
0,8 mm
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,6 mm
Totale hoogte
:
9,2 mm
Military Specification
:
NAS1368-N6A
Height Under Lip
:
6,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
De Minimale en Maximale Paneeldiktes volgen de NAS-norm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751801936
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,741 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Omdraaidoorvoer
Compatible Hole Diameter
:
12,7 mm
Inside Diameter
:
9,6 mm
Panel Thickness
:
2,3 mm
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,6 mm
Totale hoogte
:
10,7 mm
Military Specification
:
NAS1368-N6B
Height Under Lip
:
7,5 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
De Minimale en Maximale Paneeldiktes volgen de NAS-norm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751801943
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,744 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Omdraaidoorvoer
Compatible Hole Diameter
:
12,7 mm
Inside Diameter
:
9,6 mm
Panel Thickness
:
4,1 mm
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,6 mm
Totale hoogte
:
12,3 mm
Military Specification
:
NAS1368-N6C
Height Under Lip
:
9,1 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
De Minimale en Maximale Paneeldiktes volgen de NAS-norm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751801950
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,834 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Omdraaidoorvoer
Compatible Hole Diameter
:
15,9 mm
Inside Diameter
:
12,7 mm
Panel Thickness
:
0,8 mm
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
20,7 mm
Totale hoogte
:
9,2 mm
Military Specification
:
NAS1368-N8A
Height Under Lip
:
6,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
De Minimale en Maximale Paneeldiktes volgen de NAS-norm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751801967
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,749 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

essential solutions
delivered