IP67 Doorvoertule: Grey, PG7 Draden, 3,0 mm-5,0 mm Kabeldiameter

Artikelcode: LTG-1
EPDM RubberIP67 Doorvoertule biedt een water- en stofdichte IP67 afdichting voor 0,5 mm- dikke panelen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Grijs
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG7
Kopdiameter
:
20,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Massief materiaal
:
EPDM-Rubber
Kophoogte
:
6,8 mm
Materiaal
:
Rubber
Compatibele kabeldiameters
:
3,0 - 5,0 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,921 500 : € 0,441 1000 : € 0,278 5000 : € 0,218 10000 : € 0,191 25000 : € 0,167 50000 : € 0,155
essential solutions
delivered