IP67 Doorvoertule

Artikelcode: 283500001499
Halogen Free EPDMIP67 Doorvoertule biedt een water- en stofdichte IP67 afdichting voor 1,0 mm- dikke panelen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M50
Kopdiameter
:
35,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
27,0 - 35,0 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Type Kop
:
Rond
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,18 100 : € 1,97 200 : € 1,74
essential solutions
delivered