IP67 Doorvoertule

Artikelcode: 283320001499
Halogen Free EPDMIP67 Doorvoertule biedt een water- en stofdichte IP67 afdichting voor 1,0 mm- dikke panelen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M32
Kopdiameter
:
20,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
15,0 - 20,0 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Type Kop
:
Rond
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 0,80 250 : € 0,72 500 : € 0,64
essential solutions
delivered