IP67 Afdichtende Doorvoer,

Artikelcode: 283250159999
Halogen Free EPDMIP67 Doorvoertule biedt een water- en stofdichte IP67 afdichting voor 1,0 mm- dikke panelen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG16
Kopdiameter
:
73,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
10,0 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Type Kop
:
Rond
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,406 500 : € 0,366 1000 : € 0,324
essential solutions
delivered