IP67 Afdichtende Doorvoer,

Artikelcode: 283250022599
Halogen Free EPDMIP67 Doorvoertule biedt een water- en stofdichte IP67 afdichting voor 1,0 mm- dikke panelen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M25
Kopdiameter
:
60,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
10,0 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Type Kop
:
Rond
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,461 500 : € 0,414 1000 : € 0,369
essential solutions
delivered