IP67 Afdichtende Doorvoer,

Artikelcode: 283200059999
Halogen Free EPDMIP67 Doorvoertule biedt een water- en stofdichte IP67 afdichting voor 1,0 mm- dikke panelen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M20
Kopdiameter
:
25,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Plaatdikte (mm)
:
1 0 -
Compatibele kabeldiameters
:
8,0 - 13,0 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Type Kop
:
Rond
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,277 500 : € 0,249 1000 : € 0,222
essential solutions
delivered