IP67 Doorvoertule

Artikelcode: 283200001499
Halogen Free EPDMIP67 Doorvoertule biedt een water- en stofdichte IP67 afdichting voor 1,0 mm- dikke panelen.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 442001000299

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M20
Kopdiameter
:
38,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
8,0 - 13,0 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Type Kop
:
Rond
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,277 500 : € 0,249 1000 : € 0,222
essential solutions
delivered