IP67 Afdichtende Doorvoer,

Artikelcode: 283160122599
Halogen Free EPDMIP67 Doorvoertule biedt een water- en stofdichte IP67 afdichting voor 1,0 mm- dikke panelen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG9
Kopdiameter
:
30,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
5,0 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Type Kop
:
Rond
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,222 500 : € 0,199 1000 : € 0,177
essential solutions
delivered