IP67 Afdichtende Doorvoer,

Artikelcode: 283120059999
Halogen Free EPDMIP67 Doorvoertule biedt een water- en stofdichte IP67 afdichting voor 0,5 mm- dikke panelen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M12
Kopdiameter
:
20,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
4,0 - 7,0 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Type Kop
:
Rond
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,201 500 : € 0,181 1000 : € 0,161
essential solutions
delivered