IP67 Afdichtingstules

IP67-doorvoertules bieden een IP67-waterdichte afdichting wanneer een kabel of draad door het membraan wordt gehaald en wordt teruggetrokken om een afdichting te vormen. Deze doorvoertules vormen ook een stofafdichting en zijn ontworpen om bestand te zijn tegen trillingen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Kleur

Minimale compatibele kabeldiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(10)

Maximale compatibele kabeldiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(7)

Minimale plaatdikte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Grijs
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG7
Kopdiameter
:
20,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Massief materiaal
:
EPDM-Rubber
Kophoogte
:
6,8 mm
Compatibele kabeldiameters
:
3,0 - 5,0 mm
Materiaal
:
Rubber
Plaatdikte (mm)
:
0 5 -
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,921 500 : € 0,441 1000 : € 0,278 5000 : € 0,218 10000 : € 0,191 25000 : € 0,167 50000 : € 0,155 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG7
Kopdiameter
:
20,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
12,5 mm
Massief materiaal
:
EPDM-Rubber
Kophoogte
:
6,8 mm
Compatibele kabeldiameters
:
3,0 - 5,0 mm
Materiaal
:
Rubber
Plaatdikte (mm)
:
0 5 -
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,65 500 : € 0,787 1000 : € 0,495 5000 : € 0,39 10000 : € 0,341 25000 : € 0,30 50000 : € 0,277 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grijs
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG29
Kopdiameter
:
46,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
38,0 mm
Massief materiaal
:
EPDM-Rubber
Kophoogte
:
6,5 mm
Compatibele kabeldiameters
:
20,0 - 24,0 mm
Materiaal
:
Rubber
Plaatdikte (mm)
:
1 0 -
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,683 100 : € 0,635 1000 : € 0,588 5000 : € 0,572 10000 : € 0,559 25000 : € 0,532 50000 : € 0,495 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grijs
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG36
Kopdiameter
:
57,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
48,0 mm
Massief materiaal
:
EPDM-Rubber
Kophoogte
:
8,0 mm
Compatibele kabeldiameters
:
25,0 - 32,0 mm
Materiaal
:
Rubber
Plaatdikte (mm)
:
1 0 -
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,64 100 : € 1,53 1000 : € 1,42 5000 : € 1,38 10000 : € 1,35 25000 : € 1,28 50000 : € 1,19 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grijs
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG11
Kopdiameter
:
24,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
19,0 mm
Massief materiaal
:
EPDM-Rubber
Kophoogte
:
6,0 mm
Compatibele kabeldiameters
:
7,0 - 10,0 mm
Materiaal
:
Rubber
Plaatdikte (mm)
:
1 0 -
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,11 500 : € 1,97 1000 : € 1,24 5000 : € 0,972 10000 : € 0,85 25000 : € 0,749 50000 : € 0,689 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grijs
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG16
Kopdiameter
:
28,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
23,0 mm
Massief materiaal
:
EPDM-Rubber
Kophoogte
:
6,1 mm
Compatibele kabeldiameters
:
10,0 - 14,0 mm
Materiaal
:
Rubber
Plaatdikte (mm)
:
1 0 -
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,69 500 : € 2,09 1000 : € 1,49 5000 : € 1,17 10000 : € 1,02 25000 : € 0,90 50000 : € 0,828 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grijs
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG-9
Kopdiameter
:
21,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
16,0 mm
Massief materiaal
:
EPDM-Rubber
Kophoogte
:
6,2 mm
Compatibele kabeldiameters
:
5,0 - 7,0 mm
Materiaal
:
Rubber
Plaatdikte (mm)
:
1 0 -
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,319 1000 : € 0,287 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grijs
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG21
Kopdiameter
:
33,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
29,0 mm
Massief materiaal
:
EPDM-Rubber
Kophoogte
:
6,1 mm
Compatibele kabeldiameters
:
14,0 - 20,0 mm
Materiaal
:
Rubber
Plaatdikte (mm)
:
1 0 -
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,17 250 : € 2,46 1000 : € 1,75 5000 : € 1,37 10000 : € 1,20 25000 : € 1,06 50000 : € 0,974 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG7
Compatibele gatdiameter
:
12,5 mm
Compatibele kabeldiameters
:
4,0 - 7,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,992 100 : € 0,496 500 : € 0,237 1000 : € 0,149 10000 : € 0,142 20000 : € 0,135 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Grijs
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M12
Kopdiameter
:
20,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Massief materiaal
:
Halogeen vrije EPDM
Compatibele kabeldiameters
:
4,0 - 7,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,201 500 : € 0,181 1000 : € 0,161 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M12
Kopdiameter
:
20,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
4,0 - 7,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,201 500 : € 0,181 1000 : € 0,161 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M12
Kopdiameter
:
20,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
4,0 - 7,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,201 500 : € 0,181 1000 : € 0,161 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG7
Kopdiameter
:
21,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
3,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,213 500 : € 0,192 1000 : € 0,171 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG7
Kopdiameter
:
21,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
3,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,213 500 : € 0,192 1000 : € 0,171 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG7
Kopdiameter
:
21,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
3,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,213 500 : € 0,192 1000 : € 0,171 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M16
Kopdiameter
:
25,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
5,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,204 500 : € 0,183 1000 : € 0,163 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M16
Kopdiameter
:
25,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
5,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,204 500 : € 0,183 1000 : € 0,163 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M16
Kopdiameter
:
25,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
5,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,204 500 : € 0,183 1000 : € 0,163 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG9
Kopdiameter
:
30,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
5,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,222 500 : € 0,199 1000 : € 0,177 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG9
Kopdiameter
:
30,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
5,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,222 500 : € 0,199 1000 : € 0,177 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG9
Kopdiameter
:
30,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
5,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,222 500 : € 0,199 1000 : € 0,177 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M20
Kopdiameter
:
38,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
8,0 - 13,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,277 500 : € 0,249 1000 : € 0,222 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M20
Kopdiameter
:
38,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
8,0 - 13,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,277 500 : € 0,249 1000 : € 0,222 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M20
Kopdiameter
:
25,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
8,0 - 13,0 mm
Type Kop
:
Rond
Plaatdikte (mm)
:
1 0 -
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,277 500 : € 0,249 1000 : € 0,222 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG11
Kopdiameter
:
48,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
7,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,267 500 : € 0,242 1000 : € 0,214 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG11
Kopdiameter
:
48,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
7,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,267 500 : € 0,242 1000 : € 0,214 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG11
Kopdiameter
:
48,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
7,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,267 500 : € 0,242 1000 : € 0,214 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M25
Kopdiameter
:
60,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
10,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,461 500 : € 0,414 1000 : € 0,369 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M25
Kopdiameter
:
60,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
10,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,461 500 : € 0,414 1000 : € 0,369 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M25
Kopdiameter
:
60,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
10,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,461 500 : € 0,414 1000 : € 0,369 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG16
Kopdiameter
:
73,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
10,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,406 500 : € 0,366 1000 : € 0,324 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG16
Kopdiameter
:
73,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
10,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,406 500 : € 0,366 1000 : € 0,324 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG16
Kopdiameter
:
73,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
10,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,406 500 : € 0,366 1000 : € 0,324 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M32
Kopdiameter
:
20,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
15,0 - 20,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 0,80 250 : € 0,72 500 : € 0,64 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M32
Kopdiameter
:
20,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
15,0 - 20,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 0,80 250 : € 0,72 500 : € 0,64 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M32
Kopdiameter
:
20,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
15,0 - 20,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 0,80 250 : € 0,72 500 : € 0,64 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG21
Kopdiameter
:
21,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
14,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 0,598 250 : € 0,538 500 : € 0,478 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG21
Kopdiameter
:
21,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
14,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 0,598 250 : € 0,538 500 : € 0,478 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG21
Kopdiameter
:
21,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
14,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 0,598 250 : € 0,538 500 : € 0,478 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M40
Kopdiameter
:
24,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
19,0 - 28,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 1,70 250 : € 1,53 500 : € 1,36 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M40
Kopdiameter
:
24,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
19,0 - 28,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 1,70 250 : € 1,53 500 : € 1,36 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M40
Kopdiameter
:
24,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
19,0 - 28,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 1,70 250 : € 1,53 500 : € 1,36 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG29
Kopdiameter
:
28,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
20,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 1,60 250 : € 1,44 500 : € 1,28 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG29
Kopdiameter
:
28,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
20,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 1,60 250 : € 1,44 500 : € 1,28 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG29
Kopdiameter
:
28,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
20,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 1,60 250 : € 1,44 500 : € 1,28 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M50
Kopdiameter
:
35,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
27,0 - 35,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,18 100 : € 1,97 200 : € 1,74 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M50
Kopdiameter
:
35,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
27,0 - 35,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,18 100 : € 1,97 200 : € 1,74 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M50
Kopdiameter
:
35,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
27,0 - 35,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,18 100 : € 1,97 200 : € 1,74 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG36
Kopdiameter
:
46,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
26,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,05 100 : € 1,84 200 : € 1,64 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
PG36
Kopdiameter
:
46,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
26,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,05 100 : € 1,84 200 : € 1,64 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M63
Kopdiameter
:
58,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
34,0 - 45,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 5

Kopen in veelvouden van: 5

5 : € 17,41 50 : € 15,67 100 : € 13,92 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M63
Kopdiameter
:
58,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
34,0 - 45,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 5

Kopen in veelvouden van: 5

5 : € 17,41 50 : € 15,67 100 : € 13,92 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M63
Kopdiameter
:
58,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
Various
Compatibele kabeldiameters
:
34,0 - 45,0 mm
Type Kop
:
Rond
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 5

Kopen in veelvouden van: 5

5 : € 17,41 50 : € 15,67 100 : € 13,92 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered