Doorvoertule met Dwarsgat

Artikelcode: AHG-1
Zwart Getrapte tule is 19,1 mm hoog en kan op maat worden gesneden naar uw specifieke vereisten. Deze getrapte tule beschermt kabels met een diameter van 5,0 mm-7,0 mm bij de doorvoer door panelen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
24,0 mm
Compatibele paneeldiktes
:
2,5 mm
Totale hoogte
:
19,1 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
EPDM
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele kabeldiameters
:
5,0 - 7,0 mm
Gatdiameter
:
24,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,61 500 : € 0,727 1000 : € 0,484 5000 : € 0,381 10000 : € 0,334 25000 : € 0,295 50000 : € 0,27
essential solutions
delivered