Getrapte Doorvoertule, 5.0 mm Min. Kabeldiam., 17.0 mm Max. Kabeldiam., 21.0 mm Gatdiam.

Artikelcode: 443001059907
Zwart Getrapte tule is 27,5 mm hoog en kan op maat worden gesneden naar uw specifieke vereisten. Deze getrapte tule beschermt kabels met een diameter van 5,0 mm- bij de doorvoer door panelen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
21,0 mm
Compatibele paneeldiktes
:
3,0 mm
Totale hoogte
:
27,5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Materiaal
:
PVC
Compatibele kabeldiameters
:
5,0 mm
Gatdiameter
:
21,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,367 250 : € 0,207 1000 : € 0,149
essential solutions
delivered