Getrapte Tules

Getrapte doorvoertules beschermen draden, kabels en slangen wanneer ze door een plaat of behuizing gaan. Het getrapte ontwerp is geschikt voor een reeks aan kabeldiameters en kan als afsluitplug worden gebruikt of tot tule worden gesneden.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Minimum Compatible Cable Diameter

Compatible Hole Diameter


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
24,0 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
2,5 mm
Overall Height
:
19,1 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatible Cable Diameter Range
:
5,0 - 7,0 mm
Hole Diameter
:
24,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,52 500 : € 0,686 1000 : € 0,457 5000 : € 0,359 10000 : € 0,315 25000 : € 0,278 50000 : € 0,255 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
21,0 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
3,0 mm
Overall Height
:
27,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Compatible Cable Diameter Range
:
5,0 mm
Hole Diameter
:
21,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,346 250 : € 0,195 1000 : € 0,141 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
26,0 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
3,0 mm
Overall Height
:
29,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Compatible Cable Diameter Range
:
10,0 mm
Hole Diameter
:
26,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,372 250 : € 0,21 1000 : € 0,152 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
12,7 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
3,0 mm
Overall Height
:
32,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Compatible Cable Diameter Range
:
5,0 mm
Hole Diameter
:
12,7 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,266 250 : € 0,151 1000 : € 0,108 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered