Doorvoerstrips - Rubberen Rollen

Rubberen roldoorvoerstroken zijn gemaakt van flexibel TPE om paneelranden te beschermen tegen beschadigingen. Deze stroken kunnen met vingerdruk op de randen worden gedrukt en zijn verkrijgbaar in verschillende maten voor verschillende plaatdiktes.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale compatibele paneeldikte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Ongekarteld
Type
:
Flexibel
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Kleur
:
Zwart
Totale hoogte
:
12,7 mm
Totale breedte
:
6,7 mm
Kanaalhoogte
:
9,5 mm
Binnenbreedte
:
0,8 mm
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 mm
Materiaal
:
TPE
Lengte rol
:
30 m
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 341,57 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Vorm (alle)
:
Ongekarteld
Type
:
Flexibel
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Kleur
:
Zwart
Totale hoogte
:
12,7 mm
Totale breedte
:
7,4 mm
Kanaalhoogte
:
9,5 mm
Binnenbreedte
:
15,0 mm
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
2,4 mm
Materiaal
:
TPE
Lengte rol
:
30 m
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 275,66 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Vorm (alle)
:
Ongekarteld
Type
:
Flexibel
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Kleur
:
Zwart
Totale hoogte
:
12,7 mm
Totale breedte
:
8,2 mm
Kanaalhoogte
:
9,5 mm
Binnenbreedte
:
2,3 mm
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Materiaal
:
TPE
Lengte rol
:
30 m
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 378,66 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

essential solutions
delivered