Doorvoerstrips - Metalen Rollen, Gevoerd

Deze metalen roldoorvoerstroken hebben een flexibel kussen voor extra schuurbescherming op rechte randen en scherpe hoeken. Deze stroken zijn met vingerdruk op platen te bevestigen en hebben een extreem vaste grip, waardoor kleefmiddelen niet meer nodig zijn.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale compatibele paneeldikte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Gekarteld
Type
:
Flexibel
Massief materiaal
:
304 roestvrij staal;Nylon 11;TPE 60 Shore D
Kleur
:
Zwart
Totale hoogte
:
5,8 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Beschrijving UL/CSA
:
UL E320906
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Coating
:
Nylon
Compatibele paneeldiktes
:
1,1 - 1,4 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal;Nylon
Geprijsd per
:
Roll
Lengte rol
:
30 m
Speciale eigenschappen (alle)
:
TPE Cushion
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 488,77 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Vorm (alle)
:
Gekarteld
Type
:
Flexibel
Massief materiaal
:
304 roestvrij staal;Nylon 11;TPE 60 Shore D
Kleur
:
Zwart
Totale hoogte
:
5,8 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Beschrijving UL/CSA
:
UL E320906
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Coating
:
Nylon
Compatibele paneeldiktes
:
1,4 - 1,7 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal;Nylon
Geprijsd per
:
Roll
Lengte rol
:
30 m
Speciale eigenschappen (alle)
:
TPE Cushion
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 15,45 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Vorm (alle)
:
Gekarteld
Type
:
Flexibel
Massief materiaal
:
304 roestvrij staal;Nylon 11;TPE 60 Shore D
Kleur
:
Zwart
Totale hoogte
:
5,8 mm
Totale breedte
:
5,8 mm
Beschrijving UL/CSA
:
UL E320906
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Coating
:
Nylon
Compatibele paneeldiktes
:
1,7 - 2,3 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal;Nylon
Geprijsd per
:
Roll
Lengte rol
:
30 m
Speciale eigenschappen (alle)
:
TPE Cushion
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 488,77 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Vorm (alle)
:
Gekarteld
Type
:
Flexibel
Massief materiaal
:
304 roestvrij staal;Nylon 11;TPE 60 Shore D
Kleur
:
Zwart
Totale hoogte
:
5,8 mm
Totale breedte
:
5,8 mm
Beschrijving UL/CSA
:
UL E320906
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Coating
:
Nylon
Compatibele paneeldiktes
:
2,9 - 3,3 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal;Nylon
Geprijsd per
:
Roll
Lengte rol
:
30 m
Speciale eigenschappen (alle)
:
TPE Cushion
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 1.015,54 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered