Doorvoerstrips - Metalen Rollen, Extra Flexibel

Deze extra flexibele metalen roldoorvoerstroken kunnen op lengte worden geknipt met metalen scharen om rechte randen en scherpe hoeken te beschermen. Deze stroken zijn met vingerdruk op platen te bevestigen en hebben een extreem vaste grip, waardoor kleefmiddelen niet meer nodig zijn.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale compatibele paneeldikte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Gekarteld
Type
:
Flexibel
Massief materiaal
:
RVS 304; Nylon 11
Kleur
:
Zwart
Totale hoogte
:
5,0 mm
Totale breedte
:
3,2 mm
Beschrijving UL/CSA
:
UL E320906
Coatingkleur
:
Wit
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
0,7 - 1,1 mm
Materiaal
:
RVS; Nylon
Materiaaltype
:
RMS-283;RMS-183
Geprijsd per
:
Roll
Lengte rol
:
30 m
Specificaties/standaarden (alle)
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 575,97 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Vorm (alle)
:
Gekarteld
Type
:
Flexibel
Massief materiaal
:
RVS 304; Nylon 11
Kleur
:
Zwart
Totale hoogte
:
5,0 mm
Totale breedte
:
3,2 mm
Beschrijving UL/CSA
:
UL E320906
Coatingkleur
:
Roze
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
1,1 - 1,4 mm
Materiaal
:
RVS; Nylon
Materiaaltype
:
RMS-283;RMS-183
Geprijsd per
:
Roll
Lengte rol
:
30 m
Specificaties/standaarden (alle)
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 448,38 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Vorm (alle)
:
Gekarteld
Type
:
Flexibel
Massief materiaal
:
RVS 304; Nylon 11
Kleur
:
Zwart
Totale hoogte
:
5,0 mm
Totale breedte
:
3,2 mm
Beschrijving UL/CSA
:
UL E320906
Coatingkleur
:
Geel
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
1,4 - 1,7 mm
Materiaal
:
RVS; Nylon
Materiaaltype
:
RMS-283;RMS-183
Geprijsd per
:
Roll
Lengte rol
:
30 m
Specificaties/standaarden (alle)
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 873,05 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered