Doorvoerstrips - Kanalen, MDS Gevuld Nylon

Met MDS-gevulde doorvoerkanaalstroken hebben ingebouwd smeermiddel voor minder wrijving en een langere levensduur van het onderdeel. Deze stroken zijn ideaal voor gebruik als weerstrook, niet-schurende rand, geluidsreducerende transportbandstrook, frame, of ter bescherming tegen scherpe randen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale compatibele paneeldikte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Ongekarteld
Type
:
Massief
Massief materiaal
:
MDS gevuld Nylon
Kleur
:
Grijs
Totale hoogte
:
7,6 mm
Totale Lengte
:
1,2 m
Wanddikte
:
0,8 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 1,6 mm
Omvat (alle)
:
25 x 1.22M Lengths
Materiaal
:
Nylon
Geprijsd per
:
Pack
Speciale eigenschappen (alle)
:
MDS Filled
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 167,11 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Vorm (alle)
:
Ongekarteld
Type
:
Massief
Massief materiaal
:
MDS gevuld Nylon
Kleur
:
Grijs
Totale hoogte
:
9,5 mm
Totale Lengte
:
1,2 m
Wanddikte
:
1,2 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
0,5 - 3,2 mm
Omvat (alle)
:
25 x 1.22M Lengths
Materiaal
:
Nylon
Geprijsd per
:
Pack
Speciale eigenschappen (alle)
:
MDS Filled
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 107,43 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Vorm (alle)
:
Ongekarteld
Type
:
Massief
Massief materiaal
:
MDS gevuld Nylon
Kleur
:
Grijs
Totale hoogte
:
12,7 mm
Totale Lengte
:
1,2 m
Wanddikte
:
1,2 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 - 4,8 mm
Omvat (alle)
:
25 x 1.22M Lengths
Materiaal
:
Nylon
Geprijsd per
:
Pack
Speciale eigenschappen (alle)
:
MDS Filled
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 367,90 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Vorm (alle)
:
Ongekarteld
Type
:
Massief
Massief materiaal
:
MDS gevuld Nylon
Kleur
:
Grijs
Totale hoogte
:
15,9 mm
Totale Lengte
:
1,2 m
Wanddikte
:
1,6 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
1,1 - 6,4 mm
Omvat (alle)
:
25 x 1.22M Lengths
Materiaal
:
Nylon
Geprijsd per
:
Pack
Speciale eigenschappen (alle)
:
MDS Filled
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 277,78 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered