Doorvoerhuls, Zwart, 11.1 mm Gatdiam., 7.9 mm Kabeldiam., 38.1 mm Hulslengte

Artikelcode: 60752
ZwartFlexibel PVC Doorvoerhuls is 38,1 mm lang voor extra ondersteuning en bescherming van kabels en draden met een diameter van 7,9 mm die door een dik paneel gevoerd worden.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 438005559907

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabeldiameter
:
7,9 mm
Type
:
3
Compatibele gatdiameter
:
11,1 mm
Hulslengte
:
38,1 mm
Kopdiameter
:
14,3 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,38 500 : € 0,692 2500 : € 0,332 5000 : € 0,209 50000 : € 0,198 100000 : € 0,187
essential solutions
delivered