Doorvoerhulzen

Doorvoermoffen bieden extra ondersteuningslengte en bescherming voor kabels en draden die door een plaat worden gevoerd. Het duurzame PVC-materiaal geeft geen vlekken en is bestand tegen ozon, zuren en zonlicht, met uitstekende verouderingskwaliteiten.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Compatibele kabeldiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(6)

Type

Compatibele gatdiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(7)

Plaatdikte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabeldiameter
:
6,8 mm
Type
:
3
Compatibele gatdiameter
:
9,3 mm
Hulslengte
:
36,0 mm
Kopdiameter
:
11,5 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,583 500 : € 0,293 2500 : € 0,139 5000 : € 0,0879 50000 : € 0,0835 100000 : € 0,0791 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameter
:
10,3 mm
Type
:
3
Compatibele gatdiameter
:
14,3 mm
Hulslengte
:
38,1 mm
Kopdiameter
:
19,1 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,31 250 : € 0,656 1250 : € 0,314 2500 : € 0,198 25000 : € 0,187 50000 : € 0,177 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameter
:
4,0 mm
Type
:
3
Compatibele gatdiameter
:
7,5 mm
Hulslengte
:
38,9 mm
Kopdiameter
:
10,3 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,21 500 : € 0,611 2500 : € 0,292 5000 : € 0,183 50000 : € 0,174 100000 : € 0,165 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameter
:
4,0 mm
Type
:
3
Compatibele gatdiameter
:
7,1 mm
Hulslengte
:
21,8 mm
Kopdiameter
:
9,5 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,68 500 : € 1,34 2500 : € 0,639 5000 : € 0,402 50000 : € 0,382 100000 : € 0,361 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Compatibele kabeldiameter
:
6,2 mm
Type
:
3
Compatibele gatdiameter
:
9,6 mm
Hulslengte
:
41,3 mm
Kopdiameter
:
14,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,72 100 : € 0,343 500 : € 0,161 1000 : € 0,108 10000 : € 0,103 20000 : € 0,0976 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameter
:
7,9 mm
Type
:
3
Compatibele gatdiameter
:
11,1 mm
Hulslengte
:
38,1 mm
Kopdiameter
:
14,3 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,38 500 : € 0,692 2500 : € 0,332 5000 : € 0,209 50000 : € 0,198 100000 : € 0,187 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Binnendiameter
:
6,0 mm
Buitendiameter
:
8,5 mm
Totale hoogte
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0364 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameter
:
8,7 mm
Type
:
2
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Plaatdikte
:
0,8 mm
Hulslengte
:
26,8 mm
Kopdiameter
:
19,1 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,859 200 : € 0,429 1000 : € 0,205 2000 : € 0,128 20000 : € 0,123 40000 : € 0,116 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele gatdiameter
:
20,0 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,829 100 : € 0,414 500 : € 0,198 1000 : € 0,125 10000 : € 0,118 20000 : € 0,112 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameter
:
5,1 mm
Type
:
1
Compatibele gatdiameter
:
8,7 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Hulslengte
:
42,0 mm
Kopdiameter
:
14,3 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,836 200 : € 0,418 1000 : € 0,20 2000 : € 0,126 20000 : € 0,119 40000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameter
:
6,4 mm
Type
:
1
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Plaatdikte
:
2,6 mm
Hulslengte
:
23,0 mm
Kopdiameter
:
14,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,599 500 : € 0,299 2500 : € 0,143 5000 : € 0,09 50000 : € 0,0855 100000 : € 0,0811 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameter
:
6,4 mm
Type
:
1
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Plaatdikte
:
2,4 mm
Hulslengte
:
14,3 mm
Kopdiameter
:
14,2 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,541 1000 : € 0,244 5000 : € 0,121 10000 : € 0,0813 100000 : € 0,0773 200000 : € 0,0732 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameter
:
6,1 mm
Type
:
1
Compatibele gatdiameter
:
7,6 mm
Plaatdikte
:
3,8 mm
Hulslengte
:
31,7 mm
Kopdiameter
:
14,2 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,635 250 : € 0,317 1250 : € 0,152 2500 : € 0,0955 25000 : € 0,0906 50000 : € 0,0859 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabeldiameter
:
9,5 mm
Type
:
2
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Plaatdikte
:
3,2 mm
Hulslengte
:
35,5 mm
Kopdiameter
:
15,1 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,736 200 : € 0,369 1000 : € 0,176 2000 : € 0,11 20000 : € 0,105 40000 : € 0,0995 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
Hoogte van de basis
:
18,5 mm
Buitendiameter basis
:
8,0 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#12, M5
Flenshoogte
:
1,5 mm
Buitendiameter flens
:
16,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Binnendiameter
:
6,0 mm
Totale hoogte
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,153 1000 : € 0,118 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
Hoogte van de basis
:
18,5 mm
Buitendiameter basis
:
8,0 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#12, M5
Flenshoogte
:
1,5 mm
Buitendiameter flens
:
25,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Binnendiameter
:
6,0 mm
Totale hoogte
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,19 1000 : € 0,145 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered