Diafragma Tules - Eenzijdige Opening

Eenzijdig uitgesneden diafragmadoorvoertules hebben een dunne centrale film midden in de tule die kan worden doorboord, zodat er verschillende kabelmaten in een behuizing of door een plaat kunnen gaan. Deze tules kunnen ook gebruikt worden als blinde plug voor ongebruikte gaten.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Compatibele gatdiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(4)

Binnendiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(4)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Binnendiameter
:
4,1 mm
Type
:
2
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPE
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Plaatdikte
:
0,8 mm
Totale diameter
:
9,4 mm
Totale hoogte
:
3,6 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,265 1000 : € 0,239 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele gatdiameter
:
22,0 mm
Binnendiameter
:
18,4 mm
Type
:
2
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPE
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Plaatdikte
:
1,5 mm
Totale diameter
:
25,5 mm
Totale hoogte
:
8,0 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,297 1000 : € 0,267 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele gatdiameter
:
19,0 mm
Binnendiameter
:
16,0 mm
Type
:
2
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPE
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Plaatdikte
:
1,5 mm
Totale diameter
:
25,5 mm
Totale hoogte
:
7,0 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,297 1000 : € 0,267 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele gatdiameter
:
25,5 mm
Binnendiameter
:
20,5 mm
Type
:
2
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPE
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Plaatdikte
:
1,5 mm
Totale diameter
:
30,0 mm
Totale hoogte
:
8,0 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,363 1000 : € 0,326 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele gatdiameter
:
9,9 mm
Binnendiameter
:
6,4 mm
Type
:
2
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPE
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Plaatdikte
:
1,5 mm
Totale diameter
:
12,7 mm
Totale hoogte
:
6,6 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,194 1000 : € 0,175 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele gatdiameter
:
12,5 mm
Binnendiameter
:
9,5 mm
Type
:
2
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPE
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Plaatdikte
:
1,5 mm
Totale diameter
:
15,7 mm
Totale hoogte
:
6,4 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,302 1000 : € 0,272 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele gatdiameter
:
11,0 mm
Binnendiameter
:
8,0 mm
Type
:
2
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPE
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Plaatdikte
:
1,5 mm
Totale diameter
:
17,5 mm
Totale hoogte
:
8,0 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,231 1000 : € 0,208 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele gatdiameter
:
16,0 mm
Binnendiameter
:
11,0 mm
Type
:
2
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPE
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Plaatdikte
:
1,5 mm
Totale diameter
:
19,0 mm
Totale hoogte
:
8,0 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Thermoplastisch elastomeer
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,265 1000 : € 0,239 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered