Heat Shrink Tubing - 3:1, No Adhesive

Artikelcode: 496029
3:1 Krimpkous is Kleeflaag om isolatie en afdichting te bieden voor Round componenten met een min. krimptemperatuur van 70 °C. Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Voorgesneden Lengtes.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Krimpverhouding
:
3:1
Adhesie
:
Kleeflaag
Verpakkingsstijl
:
Voorgesneden Lengtes
Binnendiameter (gekrompen)
:
2,0 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
6,0 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
1,0 mm
Totale Lengte
:
1,22 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 3,25
essential solutions
delivered