Krimpkous - 3:1, Geen Kleeflaag

Artikelcode: 496018
3:1 Krimpkous is Kleeflaag om isolatie en afdichting te bieden voor Flat componenten met een min. krimptemperatuur van 70 °C. Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Op rol.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Krimpverhouding
:
3:1
Adhesie
:
Kleeflaag
Verpakkingsstijl
:
Op rol
Binnendiameter (gekrompen)
:
13,0 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
40,0 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
2,4 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 557,88
essential solutions
delivered