3:1Kleeflaag Krimpkous: Zwart, 2,0 mm Gekrimpte Binnendiameter, 6,0 mm Voorgekrimpte Binnendiameter

Artikelcode: 495997
3:1 Krimpkous is Kleeflaag om isolatie en afdichting te bieden voor Rond componenten met een min. krimptemperatuur van 70 °C. Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Voorgesneden Lengtes.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Krimpverhouding
:
3:1
Buisvorm
:
Rond
Adhesie
:
Kleeflaag
Verpakkingsstijl
:
Voorgesneden Lengtes
Materiaal
:
Polyolefine met Kleeflaag
Binnendiameter (gekrompen)
:
2,0 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
6,0 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
1,0 mm
Totale Lengte
:
1,22 m
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-55 to 125 °C
Certificering
:
UL
Standaard Verpakking: 5

Kopen in veelvouden van: 5

5 : € 6,16
essential solutions
delivered