Heat Shrink Tubing - 3:1, No Adhesive

Artikelcode: 495995
3:1 Krimpkous is Kleeflaag om isolatie en afdichting te bieden voor Ronde componenten met een min. krimptemperatuur van 70 °C. Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Voorgesneden Lengtes.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Krimpverhouding
:
3:1
Buisvorm
:
Ronde
Adhesie
:
Kleeflaag
Verpakkingsstijl
:
Voorgesneden Lengtes
Materiaal
:
Kruisverwijzende lijm bekleed polyolefinen
Binnendiameter (gekrompen)
:
1,0 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
3,0 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
1,0 mm
Totale Lengte
:
1,22 m
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-55 to 125 °C
Certificering
:
UL
Speciale eigenschappen (alle)
:
Flame Retardant
Standaard Verpakking: 5

Kopen in veelvouden van: 5

5 : € 16,17
essential solutions
delivered