Krimpkous - 3:1, Geen Kleeflaag

Artikelcode: 495990
3:1 Krimpkous is Kleeflaag om isolatie en afdichting te bieden voor Rond componenten met een min. krimptemperatuur van 70 °C. Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Op rol.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Shrink Ratio
:
3:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Kleeflaag
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine met Kleeflaag
Inside Diameter (Shrunk)
:
3,0 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
9,0 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
1,4 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 178,31
essential solutions
delivered