Krimpkous - 3:1, Geen Kleeflaag

Artikelcode: 495987
3:1 Krimpkous is Kleeflaag om isolatie en afdichting te bieden voor Rond componenten met een min. krimptemperatuur van 70 °C. Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Op rol.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Krimpverhouding
:
3:1
Buisvorm
:
Rond
Adhesie
:
Kleeflaag
Verpakkingsstijl
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine met Kleeflaag
Binnendiameter (gekrompen)
:
1,0 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
3,0 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
1,0 mm
Totale Lengte
:
150,0 m
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-55 to 125 °C
Certificering
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 248,37
essential solutions
delivered