Krimpkous - 3:1, Geen Kleeflaag

Artikelcode: 175180599918
3:1 Krimpkous is vlamvertragend en zeer flexibel ter bescherming van Round componenten met een minimale krimptemperatuur van . Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Verdeeldoos.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Krimpverhouding
:
3:1
Adhesie
:
Niet klevend
Verpakkingsstijl
:
Verdeeldoos
Binnendiameter (gekrompen)
:
0,85 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
19 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
0,9 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 135 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 73,47 50 : € 68,88
essential solutions
delivered