Krimpkous - 3:1, Geen Kleeflaag

Artikelcode: 175120599918
3:1 Krimpkous is vlamvertragend en zeer flexibel ter bescherming van Rond componenten met een minimale krimptemperatuur van . Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Verdeeldoos.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Groen; Geel
Krimpverhouding
:
3:1
Buisvorm
:
Rond
Adhesie
:
Niet klevend
Verpakkingsstijl
:
Verdeeldoos
Materiaal
:
Polyolefine
Binnendiameter (gekrompen)
:
0,75 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
12,7 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
0,8 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-55 to 135 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 55,49 10 : € 40,36 50 : € 37,84
essential solutions
delivered