Krimpkous - 2:1

Artikelcode: 495865
2:1 Krimpkous is vlamvertragend en zeer flexibel ter bescherming van Rond componenten met een minimale krimptemperatuur van 70 °C. Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Rol in doos.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Bruin
Krimpverhouding
:
2:1
Buisvorm
:
Rond
Adhesie
:
Niet klevend
Verpakkingsstijl
:
Rol in doos
Materiaal
:
Polyolefine
Binnendiameter (gekrompen)
:
3,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
6,4 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Brandveiligheidsnorm
:
UL224
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-55 to 125 °C
Certificering
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 10,06 32 : € 8,25
essential solutions
delivered