Krimpkous - 2:1

Artikelcode: 495863
2:1 Krimpkous is vlamvertragend en zeer flexibel ter bescherming van Round componenten met een minimale krimptemperatuur van 70 °C. Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Rol in doos.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Krimpverhouding
:
2:1
Adhesie
:
Niet klevend
Verpakkingsstijl
:
Rol in doos
Binnendiameter (gekrompen)
:
1,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
3,2 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Material Flammability Standard
:
UL224
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 10,40 32 : € 8,62
essential solutions
delivered