Krimpkous - 2:1

Artikelcode: 495835
2:1 Krimpkous is vlamvertragend en zeer flexibel ter bescherming van Vlak componenten met een minimale krimptemperatuur van 70 °C. Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Op rol.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Wit
Krimpverhouding
:
2:1
Buisvorm
:
Vlak
Adhesie
:
Niet klevend
Verpakkingsstijl
:
Op rol
Materiaal
:
Kruisverwijzende polyolefinen
Binnendiameter (gekrompen)
:
16,0 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
32,0 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
1,0 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-55 to 125 °C
Certificering
:
UL
Speciale eigenschappen (alle)
:
Flame Retardant
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 152,78
essential solutions
delivered