Krimpkous - 2:1

Artikelcode: 495803
2:1 Krimpkous is vlamvertragend en zeer flexibel ter bescherming van Ronde componenten met een minimale krimptemperatuur van 70 °C. Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Op rol.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Geel
Krimpverhouding
:
2:1
Buisvorm
:
Ronde
Adhesie
:
Niet klevend
Verpakkingsstijl
:
Op rol
Materiaal
:
Kruisverwijzende polyolefinen
Binnendiameter (gekrompen)
:
1,2 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
2,4 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
150,0 m
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-55 to 125 °C
Certificering
:
UL
Speciale eigenschappen (alle)
:
Flame Retardant
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 55,63
essential solutions
delivered