Krimpkous - 2:1

Artikelcode: 495756
2:1 Krimpkous is vlamvertragend en zeer flexibel ter bescherming van Rond componenten met een minimale krimptemperatuur van 70 °C. Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Op rol.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Blauw
Shrink Ratio
:
2:1
Tube Shape
:
Rond
Adhesion
:
Niet klevend
Packaging Style
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Inside Diameter (Shrunk)
:
0,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,6 mm
Wall Thickness (Shrunk)
:
0,4 mm
Totale Lengte
:
150,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 48,24 17 : € 40,00
essential solutions
delivered