Krimpkous - 2:1

Artikelcode: 495755
2:1 Krimpkous is vlamvertragend en zeer flexibel ter bescherming van Rond componenten met een minimale krimptemperatuur van 70 °C. Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Op rol.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Krimpverhouding
:
2:1
Buisvorm
:
Rond
Adhesie
:
Niet klevend
Verpakkingsstijl
:
Op rol
Binnendiameter (gekrompen)
:
0,6 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
1,2 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
0,3 mm
Totale Lengte
:
150,0 m
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-55 to 125 °C
Certificering
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 48,24 18 : € 40,00
essential solutions
delivered