Krimpkous - 2:1

Artikelcode: 495751
2:1 Krimpkous is vlamvertragend en zeer flexibel ter bescherming van Flat componenten met een minimale krimptemperatuur van 70 °C. Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Rol in Doos.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Blauw
Krimpverhouding
:
2:1
Buisvorm
:
Vlak
Adhesie
:
Niet klevend
Verpakkingsstijl
:
Rol in Doos
Materiaal
:
Kruisverwijzende polyolefinen
Binnendiameter (gekrompen)
:
4,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
9,5 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-55 to 125 °C
Certificering
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 12,48 32 : € 10,19
essential solutions
delivered