Krimpkous - 2:1

Artikelcode: 495694
2:1 Krimpkous is vlamvertragend en zeer flexibel ter bescherming van Vlak componenten met een minimale krimptemperatuur van 70 °C. Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Op rol.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Krimpverhouding
:
2:1
Buisvorm
:
Vlak
Adhesie
:
Niet klevend
Verpakkingsstijl
:
Op rol
Materiaal
:
Polyolefine
Binnendiameter (gekrompen)
:
8,0 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
16,0 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
0,7 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-55 to 125 °C
Certificering
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 93,24
essential solutions
delivered