Krimpkous - 2:1

Artikelcode: 495693
2:1 Krimpkous is vlamvertragend en zeer flexibel ter bescherming van Flat componenten met een minimale krimptemperatuur van 70 °C. Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Op rol.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Krimpverhouding
:
2:1
Adhesie
:
Niet klevend
Verpakkingsstijl
:
Op rol
Binnendiameter (gekrompen)
:
6,4 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
12,7 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
0,7 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Certification
:
UL
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 69,17
essential solutions
delivered