Krimpkous - 2:1

Artikelcode: 174640569918
2:1 Krimpkous is vlamvertragend en zeer flexibel ter bescherming van Rond componenten met een minimale krimptemperatuur van . Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Verdeeldoos.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Krimpverhouding
:
2:1
Buisvorm
:
Rond
Adhesie
:
Niet klevend
Verpakkingsstijl
:
Verdeeldoos
Binnendiameter (gekrompen)
:
0,56 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
6,4 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
0,6 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 15,87 10 : € 11,53 50 : € 10,81
essential solutions
delivered