Krimpkous - 2:1

Artikelcode: 174250569918
2:1 Krimpkous is vlamvertragend en zeer flexibel ter bescherming van Round componenten met een minimale krimptemperatuur van . Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Verdeeldoos.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Krimpverhouding
:
2:1
Adhesie
:
Niet klevend
Verpakkingsstijl
:
Verdeeldoos
Binnendiameter (gekrompen)
:
0,9 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
25,4 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
0,9 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 46,19 10 : € 33,59 50 : € 31,49
essential solutions
delivered