Krimpkous - 2:1

Artikelcode: 174190569918
2:1 Krimpkous is vlamvertragend en zeer flexibel ter bescherming van Round componenten met een minimale krimptemperatuur van . Deze krimpkous heeft een wanddikte van en wordt geleverd als een Verdeeldoos.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Color
:
Black
Krimpverhouding
:
2:1
Buisvorm
:
Ronde
Adhesie
:
Niet klevend
Verpakkingsstijl
:
Verdeeldoos
Materiaal
:
Kruisverwijzende polyolefinen
Binnendiameter (gekrompen)
:
0,8 mm
Voorgekrimpte binnendiameter
:
19 mm
Wanddikte (gekrompen)
:
0,8 mm
Totale Lengte
:
5,0 m
Operating Temperature Range
:
-55 to 125 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 36,63 10 : € 26,63 50 : € 24,96
essential solutions
delivered